Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster 2-flügelig (Dreh-Kipp) mit Antrieb
Fenster 2-flügelig (Dreh-Kipp) mit Antrieb
    SIEGENIA

    Fenster 2-flügelig (Dreh-Kipp) mit Antrieb

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Ob für schwer erreichbare Fenster oder als besondere Komfortlösung: Der Kipp-Verriege­lungsantrieb DRIVE axxent DK bringt mühelos und montagefreundlich Bewegung in Kipp-und Dreh-Kipp-Fenster. Komplett im Rahmenprofil integriert vereint er die Funktionen „Kippen“ und „Ver- und Entriegeln“ in einem System – zur vollautomatischen, kontrollier­ten Fensterlüftung. Das sorgt für frischen Wind im gehobenen Wohnungs- und Objekt­bau und steigert mit der Wohnqualität auch den Wert der Immobilie. Die Ansteuerung ist per Tastschalter, Funk-Fernbedienung, SIEGENIA Comfort App oder eingebunden in die Gebäudeautomation möglich. Wird das Fenster aus der Kipp- oder Drehstellung heraus zugedrückt, verriegelt der Antrieb durch die Auto-Lock-Funktion das Element von ganz allein. Der Griff kann komplett entfallen. Zum Fensterputzen lässt sich das Fenster von Hand aufdrehen, da der Antrieb es auf Knopfdruck entriegelt DRIVE axxent kann mit SENSOAIR plus oder SENSOAIR smart kombiniert werden, SIEGENIAs intelligente Luftqualitätssensoren zur Steuerung von Lüftungsgeräten und motorisierten Antrieben.

    Das SIEGENIA TITAN AF Dreh-Kipp-Beschlagsystem ist für Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium mit 16 mm Beschlagnut geeignet. Nahezu alle Öffnungsarten wie Rechteck-, Rundbogen-, Segmentbogen- und Schrägfenster können als ein- und zweiflügelige Elemente gebaut werden. Das TITAN AF-System nutzt alle Vorteile der TITAN-Familie, wie z.B. Lösungen für barrierefreie Balkontüren mit 0 mm-Schwellen. Widerstandsklassen bis RC2 sind problemlos möglich - für alle zulässigen Fenstergrößen. Ein weiteres Highlight ist der einzigartige Komfortpilzbolzen. Mit seiner stufenlosen automatischen Höhenverstellung gleitet unser rollender Komfortpilzbolzen leichtgängig und präzise in das Rahmenteil und verriegelt dort sicher. Das bietet nur SIEGENIA.

    Das SIEGENIA ALU Beschlagsystem bietet Lösungen für anspruchsvolle Kunden und Architektur mit maximaler Belastbarkeit, Funktionssicherheit und Designfreiheit. Das ALU-Programm umfasst aufliegende und verdeckte Bandseiten für Kipp-, Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster. Aufliegende Bandseiten sind bis zu 200 kg für Drehkipp- und 300 kg für Drehfenster erhältlich. Die vollständig verdeckt liegende Bandseite ALU axxent PLUS hat eine Tragfähigkeit von bis zu 150 kg ohne zusätzliche Tragstangen und ist 3D-verstellbar. Eine große Auswahl an Zubehör wie gepolsterte Öffnungsbegrenzung, Drehverschluss und Energiesparschere ist erhältlich. Einbruchhemmende Lösungen bis RC3 und ein vielseitiges Griffprogramm runden das Sortiment ab.

    Spezifikation
    • DRIVE axxent DK

      ▪▪ Universal einsetzbar für Dreh-Kipp-Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium

      ▪▪ Einfach montierbar und auch eingebaut nachjustierbar ▪▪ Integrierbar in Gebäudeautomation und Lüftungssysteme

      ▪▪ Schließgeschwindigkeit: max. 5 mm in der Sekunde

      ▪▪ Prüfgerät zur einfachen Inbetriebnahme ▪▪ Ausstellweiten: 120 und 150 mm möglich

      ▪▪ Automatische 10-Minuten Lüftung

      ▪▪ Bedienung per Tastschalter oder Fernbedienung. In Kombination mit dem optionalen W-LAN-Modul über die SIEGENIA Comfort App

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-sash_rec_turn_tilt
    • ProduktfamilieFenstersysteme
    • ProduktgruppeFenstersysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensterbeschläge
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow hardware systems
    • Klassifizierung08 75 00
    • Format2014TitelWindow Hardware

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa