Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEROTUBE WRG smart
AEROTUBE WRG smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE WRG smart

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Beim AEROTUBE Lüfter sind alle Funktionselemente im Rohr positioniert. Das verleiht dem Gehäuse ein dezentes Design und sorgt dennoch für eine bedarfsgerechte, kontrollierte Belüftung auf einem sehr hohen Komfortniveau. Das AEROTUBE-System besteht aus fünf verschiedenen Gerätevarianten, die einzeln oder paarweise – und auch raumübergreifend – einsetzbar sind und die sich in der „smart“-Variante ohne großen Aufwand intelligent miteinander vernetzen und über die SIEGENIA Comfort App bedienen lassen. So haben Sie beim Neubau oder der Modernisierung für jeden Raum die passende Lösung.
    Spezifikation
    • Automatisch alternierende Zu- und Abluft mit hoher Wärmerückgewinnung.

      Der sehr energieeffiziente AEROTUBE WRG smart passt den Volumenstrom automatisch und bedarfsgesteuert an die Raumbedingungen an. Die sparsame Betriebsweise und hohe Wärmerückgewinnung machen ihn mit dem Label A+ zu einem der energieeffizientesten Geräte seiner Klasse, das sich paarweise und auch raumübergreifend einsetzen und über die SIEGENIA Comfort App steuern lässt. Die alternierende Betriebsweise erlaubt eine im Minutenzyklus wechselnde Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung. Auch ein reiner Zu- oder Abluftbetrieb ist möglich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraerotube_wrg_smart
    • ProduktfamilieLüftungssysteme
    • ProduktgruppeWandlüfter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)279
    • Breite (mm)279
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 25 15
    • OmniClassTitelHeating and Ventilating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa