Ob für schwer erreichbare Fenster oder als besondere Komfortlösung: Der Kipp-Verriegelungsantrieb DRIVE axxent DK bringt mühelos und montagefreundlich Bewegung in Kipp-und Dreh-Kipp-Fenster. Komplett im Rahmenprofil integriert vereint er die Funktionen „Kippen“ und „Ver- und Entriegeln“ in einem System – zur vollautomatischen, kontrollierten Fensterlüftung. Das sorgt für frischen Wind im gehobenen Wohnungs- und Objektbau und steigert mit der Wohnqualität auch den Wert der Immobilie. Die Ansteuerung ist per Tastschalter, Funk-Fernbedienung, SIEGENIA Comfort App oder eingebunden in die Gebäudeautomation möglich. Wird das Fenster aus der Kipp- oder Drehstellung heraus zugedrückt, verriegelt der Antrieb durch die Auto-Lock-Funktion das Element von ganz allein. Der Griff kann komplett entfallen. Zum Fensterputzen lässt sich das Fenster von Hand aufdrehen, da der Antrieb es auf Knopfdruck entriegelt DRIVE axxent kann mit SENSOAIR plus oder SENSOAIR smart kombiniert werden, SIEGENIAs intelligente Luftqualitätssensoren zur Steuerung von Lüftungsgeräten und motorisierten Antrieben.
Das SIEGENIA TITAN AF Dreh-Kipp-Beschlagsystem ist für Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium mit 16 mm Beschlagnut geeignet. Nahezu alle Öffnungsarten wie Rechteck-, Rundbogen-, Segmentbogen- und Schrägfenster können als ein- und zweiflügelige Elemente gebaut werden. Das TITAN AF-System nutzt alle Vorteile der TITAN-Familie, wie z.B. Lösungen für barrierefreie Balkontüren mit 0 mm-Schwellen. Widerstandsklassen bis RC2 sind problemlos möglich - für alle zulässigen Fenstergrößen. Ein weiteres Highlight ist der einzigartige Komfortpilzbolzen. Mit seiner stufenlosen automatischen Höhenverstellung gleitet unser rollender Komfortpilzbolzen leichtgängig und präzise in das Rahmenteil und verriegelt dort sicher. Das bietet nur SIEGENIA.
Das SIEGENIA ALU Beschlagsystem bietet Lösungen für anspruchsvolle Kunden und Architektur mit maximaler Belastbarkeit, Funktionssicherheit und Designfreiheit. Das ALU-Programm umfasst aufliegende und verdeckte Bandseiten für Kipp-, Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster. Aufliegende Bandseiten sind bis zu 200 kg für Drehkipp- und 300 kg für Drehfenster erhältlich. Die vollständig verdeckt liegende Bandseite ALU axxent PLUS hat eine Tragfähigkeit von bis zu 150 kg ohne zusätzliche Tragstangen und ist 3D-verstellbar. Eine große Auswahl an Zubehör wie gepolsterte Öffnungsbegrenzung, Drehverschluss und Energiesparschere ist erhältlich. Einbruchhemmende Lösungen bis RC3 und ein vielseitiges Griffprogramm runden das Sortiment ab.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |