SINAMICS Frequenzumrichter (Schrankgeräte) G120P und G150
Siemens

SINAMICS Frequenzumrichter (Schrankgeräte) G120P und G150

Mit den Umrichter-Schrankgeräten SINAMICS G120P Cabinet und SINAMICS G150 steht ein Antriebssystem zur Verfügung, bei dem alle netz- und motorseitigen Komponenten zusammen mit dem Power Module in einem anschlussfertigen Schrankgehäuse integriert sind. Die Umrichter-Schrankgeräte sind zum Einsatz überall dort geeignet, wo drehzahlveränderbare Antriebe erforderlich sind, z.B. wenn flüssige oder gasförmige Stoffe bewegt, gefördert, gepumpt bzw. verdichtet werden müssen. Die Geräte SINAMICS G120P Cabinet und SINAMICS G150 eignen sich zum Einsatz bei Pumpen, Lüftern und Kompressoren, die Geräte SINAMICS G150 zusätzlich auch bei Extrudern, Mischern und Mühlen.
Spezifikation
  • http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Technische spezifikation
  • ReferenznummerSINAMICS_Frequency_Converters_G120P_G150
  • ProduktfamilieFrequency Converters
  • ProduktgruppeFrequency Converters Cabinet
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
  • Editionsnummer1
  • DepthMm600
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • UNSPSCNameSwitchgear systems
  • UNSPSCCode39121105
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-86
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSwitchgear And Transformers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage switchgear
  • NBSReferenceCode86
  • NBSReferenceBeschreibungSwitchgear And Transformers
  • Klassifizierung26 23 00
  • Format2014TitelLow-Voltage Switchgear
  • OmniClassNummer23-35 31 31

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albanien
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Antarktika
Andorra
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Bouvetinsel
Österreich
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Weißrussland
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Heard- und McDonald-Inseln
Belgien
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln