Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V600/V800 Vertical Cable Trays
Siemon

V600/V800 Vertical Cable Trays

Google-Übersetzung,

Diese Einschübe können einfach an jeder Stelle entlang der von vorne nach hinten verlaufenden Schrankschienen der V600- und V800-Schränke montiert werden und verfügen über Schlüssellöcher für die PDU-Montage, T-förmige Ausschnitte für die Kabelführung zur Befestigung von Kabelbindern und eine 9,5-mm-Käfigmutter Öffnungen für die Montage von Kabelführungszubehör wie Siemons VP-143 Kabelführungen mit ¼-Drehung.

Die Schlüssellöcher befinden sich in Abständen von 311 mm (12,25 Zoll), um die werkzeuglose Montage von PDUs für die vertikale Rackmontage mit 311 mm (12,25 Zoll), 622 mm (24,50 Zoll), 933 mm (36,75 Zoll), 1244 mm (49,00 Zoll) zu unterstützen. ) und 1556 mm (61,25 Zoll) OC-Montagetasten. Die Halterung ist für eine werkzeuglose Montage ausgelegt, sodass die PDUs zur Mitte der Schränke zeigen.

  • 100 mm (3,9 Zoll) Einschübe unterstützen 1 PDU mit einer maximalen Breite von 95 mm (3,7 Zoll)
  • 150-mm-Einschübe unterstützen 1 PDU mit einer maximalen Breite von 145 mm (5,7 Zoll) oder 2 PDUs mit einer maximalen Breite von 70 mm (2,8 Zoll)
  • 300-mm-Einschübe sind nur für das vertikale Kabelmanagement vorgesehen und enthalten keine PDU-Montagefunktionen
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-v-tray
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit