Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V600 Cabinet and Accessories
Siemon

V600 Cabinet and Accessories

Google-Übersetzung,

Der V600-Schrank ist das ideale Server-Rack für Hyperscale-Rechenzentrums-Rollouts. Mit einer Breite von nur 600 mm und einer Tiefe von bis zu 1200 mm maximiert der V600 die effiziente Nutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Voll einstellbare Geräteschienen von vorne nach hinten in Kombination mit mehreren Optionen für vertikale PDU-Schienen und Kabelmanagement (separat erhältlich) machen den V600 zu einer der vielseitigsten, kostengünstigsten und funktionsreichsten Lösungen auf dem Markt.

  • Leichte Stabilität - Das Design bietet ein extrem stabiles Gehäuse mit hoher Kapazität ohne übermäßiges Gewicht
  • Gemeinsames Erscheinungsbild – V600-Schränke haben ein gemeinsames Erscheinungsbild mit VersaPOD-Schränken für eine verbesserte Ästhetik in Rechenzentren, die beide Gehäusestile verwenden
  • Verbesserter seitlicher Zugang – Horizontal geteilte Seitenwände bieten bequemen Zugang zu installierten Geräten
  • High-Flow-Türen – Die konturierte perforierte Tür mit hoher Dichte bietet eine Perforation von 86 % und übertrifft die Luftstromanforderungen der wichtigsten IT-Geräte
  • Voll zugängliche Türen – Schnell zu öffnende, vor Ort umkehrbare einteilige vordere und geteilte hintere Türen
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-v600
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit