Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inswing French Door

Inswing French Door

4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Zertifiziert und gekennzeichnet (SFI) Douglasie oder Gelbkiefer
  • Außen mit Holz oder Aluminium verkleidet
  • Radiusinnenschwingtüren verfügbar
  • 61 werkseitig pulverbeschichtete Standard-Farboptionen für die Außenseite
  • Unbegrenzte benutzerdefinierte Verkleidungsfarben
  • Fähigkeit, plattierte Farben zu mischen
  • Griffe und Schilder aus massivem geschmiedetem Messing
  • Mehrpunktverriegelung
  • Rahmen aus extrudiertem Aluminium (0,062 Zoll Dicke)
  • Extrudierte Aluminiumplatten (0,075 Zoll Dicke)
  • Integrierte Nagelfinne
  • Ab Werk aufgebrachte Tropfkappe
  • Ausgeführte Paneel-Stille
  • Grundpfostenbreite 4 9/16"
  • 5 optionale Pfostengrößen verfügbar
  • Extrudierte bronzefarbene Schwelle
  • Vielzahl von Glasoptionen
  • 3 Breiten der Simulitestange 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • Möglichkeit, Balkenbreiten zu mischen
  • 4 simulite Profile, Colonial oder Contemporary, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (nur Holzaußenseite)
  • Swing-Bildschirme verfügbar.

Wert und Schönheit verschmelzen, wenn Sie Ihr Zuhause mit einem eleganten Set von Sierra Pacific Inswing French Doors der Welt öffnen. Einfach oder doppelt, mit oder ohne Seitenfenster, Inswing French Doors sind unsere eloquenteste Antwort auf Zugang und Belüftung.

Kombinieren Sie die klassische Schönheit unserer Inswing-Französischtür mit einer anmutigen abgerundeten Oberseite, Verriegelungsschiene oder Bodenplatte, um Ihr eigenes einzigartiges Design zu kreieren. Sierra Pacific Inswing-Französischtüren sind nicht nur schön, sie sind auch langlebig und mit der notwendigen Präzision gefertigt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersierrapacificwindows_inswing-french-doors
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 15
  • OmniClassTitelWood Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit