Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(PE) BRP110 G2 hybrid

(PE) BRP110 G2 hybrid

Google-Übersetzung,

Integrierte Solar-Straßenbeleuchtung mit Lithium-Eisenphosphat-Akku, Solarpanel und Ladegerät in der Leuchte integriert. Die unabhängig voneinander neigbare LED-Quelle und der Mastmontagearm ermöglichen es, den Lichtstrahl auf den Weg und das Solarpanel auf die Sonne zu fokussieren. Mikrowellenbasierter Bewegungssensor zur Optimierung der Batterielebensdauer.

Spezifikation
    • Alta eficacia lumínica de hasta 150 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
    • Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.
    • Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia
    • La fuente LED capaz de inclinarse de forma independiente y el brazo de montaje en poste permiten que el haz de luz se enfoque en el camino y que el panel solar se enfoque hacia el sol
    • Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrp110-g2-hybrid
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit