Die UniBar ist eine schlanke lineare LED-Direktsichtleuchte für die Oberflächenmontage. Es wurde für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, insbesondere für architektonische Beleuchtungsanwendungen an Fassaden und anderen Außenelementen. Aufgrund der robusten mechanischen Konstruktion und des einzigartigen optischen Designs ist diese Leuchte ideal für Gebäudefassaden, Brücken, Viadukte und alle Anwendungen geeignet, die eine schlanke, lineare Direktsichtbeleuchtungslösung erfordern. Direktsicht-Diffusionslinsen und Durchführungsverkabelung für eine vollständige Verbindung. DMX-Steuerungsoption mit bis zu 10 Pixeln (10 IDs) verfügbar, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erkunden. Erhältlich in Weiß, Monochromfarben, RGB, RGBW und abstimmbarem Weiß.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |