Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue

    Philips FlexElite IntelliHue

    Google-Übersetzung,

    Außen helle und schöne flexible Direktsichtleuchte mit intelligentem Weiß- und Farblicht
    FlexElite ist das hellste und flexibelste Mitglied unserer beliebten Flex-Familie und beinhaltet eine Neugestaltung aller wichtigen Elemente, vom Formfaktor über die interne Elektronik bis hin zum mechanischen Design. Wir haben FlexElite entwickelt, um den Herausforderungen gerecht zu werden, die durch große, unkonventionelle Gebäude und Strukturen gestellt werden. Im Kern finden Sie ein innovatives modulares Design, mit dem Sie genau die Anzahl und Konfiguration von Knoten erstellen können, die Sie für Ihr Design benötigen. Die Abschnitte und Überbrückungskabel von FlexElite lassen sich schnell und einfach zusammenstecken und ermöglichen eine beispiellose Anpassung, die mit weniger modularen Lösungen unmöglich ist. Größere Lauflängen und Knotenabstände lassen Sie größere Herausforderungen annehmen, als dies in der Vergangenheit möglich war. FlexElite IntelliHue erzeugt Millionen gesättigter Farben, Pastelltöne und hochwertiges weißes Licht in derselben präzise steuerbaren Leuchte.

    Spezifikation
    • Viewing Angle: 140°, 180° Lumens per node: 64 to 132 LED Channels: Red/Green/Royal Blue/Lime Green Applications: Direct View Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 48 VDC via PDS-400 48V CA4 Power Consumption: 2.5 W Housing Material: PBT plastic and powder-coated aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_FlexElite_IntelliHue
    • ProduktfamilieFlexElite
    • ProduktgruppeExterior flexible direct light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien