Leistungsstarker Weitwurf-Außenscheinwerfer mit intelligentem RGBA-Licht
ReachElite High Punch ist eine Premium-Langhubleuchte für den Außenbereich, die für die Beleuchtung großflächiger Außenstrukturen entwickelt wurde, die von Brücken und Fassaden bis hin zu Denkmälern und Wolkenkratzern reichen. ReachElite High Punch ist stark genug, um mit der 300-W-Leuchte Ziele in einer Entfernung von bis zu 381 m (1.250 ft) zu treffen, und legt die Messlatte für optische Kontrolle, Leistung und Strahlqualität in der LED-Beleuchtung höher. Was ReachElite von der Konkurrenz abhebt, ist seine Anwendungseffizienz, hohe Durchschlagskraft und Anpassungsfähigkeit. ReachElite liefert hochwertiges Farblicht genau dort, wo Sie es wünschen. Mit einem nativen Abstrahlwinkel von unter 3° führt ReachElite ein neues Maß an Präzision und Schlagkraft auf dem Markt für Premium-LED-Außenleuchten ein.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |