Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    Google-Übersetzung,

    UV-C-Desinfektionskammer UVCC100 68W 10

    Bestellnummer: 911401793432

    UV-C Desinfektionskammer Eine effektive Desinfektionskammer mit UV-C zur schnellen und umweltfreundlichen Desinfektion vielseitiger Gegenstände. Seine Einsatzgebiete sind alle professionellen Indoor-Anwendungen zur Bakterien- & Viren-Desinfektion.

    Spezifikation
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Small
    • ProduktfamilieUV-C Disinfection
    • ProduktgruppeChamber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • OmniClassNummer23-27 55 25
    • OmniClassTitelLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien