UV-C-Desinfektionswagen Der UV-C-Wagen ist für die Desinfektion professioneller Oberflächen mit einer Fläche von 30 m2 im Quadrat oder 48 m2 im Kreis konzipiert. Der einarmige Wagen erreicht eine Desinfektion von 3 Stämmen innerhalb von 30 Minuten und mit der zweiarmigen Version wird dies innerhalb von 15 Minuten erreicht. Je länger die Desinfektionsdauer andauert, desto breiter ist der Desinfektionsbereich. Sowohl der einarmige als auch der zweiarmige UV-C-Desinfektionswagen werden ohne Sensor geliefert. Der Wagen ist ideal für Büros, Banken, Schulen, Einzelhandelsgeschäfte, Friseur- und Schönheitssalons und Gastronomiebereiche wie Hotelzimmer und Restaurants. Es funktioniert gut, in einen Bus oder Zug gebracht zu werden, wenn die Leute weg sind. Mit den 360°-Rädern ist der UV-C-Wagen eine flexible Lösung, da er einfach und schnell ausgetauscht und im Raum neu positioniert werden kann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |