Kostengünstige lineare Weideleuchte für den Außenbereich mit weißem Licht mit einheitlicher Temperatur.
eW Graze EC Powercore ist eine kostengünstige Hochleistungs-Linearleuchte für den Außenbereich, die entwickelt wurde, um architektonische Merkmale hervorzuheben, die von Oberflächentexturen und Formdetails bis hin zu Torbögen und Fenstern reichen. Graze Essential White-Leuchten bieten einen einzigen Kanal weißen Lichts. Erhältlich in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5500 K. Mehrere Leuchtenlängen, Abstrahlwinkel, Ausgangspegel und Stromverbrauchspegel unterstützen eine große Auswahl an Fassaden- oder Flächenbeleuchtungsanwendungen. Das flache Gehäuse, die Verkabelung mit Steckern, ein universeller Leistungseingangsbereich und der Betrieb mit direkter Netzspannung machen die Installation und den Betrieb von Graze-Leuchten einfach.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |