Lineare Weideleuchte für den Außenbereich mit geringem Stromverbrauch und weißem Licht mit einheitlicher Temperatur
eW Graze QLX Powercore 5W ist eine lineare Außenleuchte, die entworfen wurde, um architektonische Merkmale hervorzuheben. Erhältlich in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5500 K. Mehrere Leuchtenlängen, Abstrahlwinkel, Ausgangspegel und Stromverbrauchspegel unterstützen eine große Auswahl an Fassaden- oder Flächenbeleuchtungsanwendungen. Das flache Gehäuse, die Verkabelung mit Steckern, ein universeller Leistungseingangsbereich und der Betrieb mit direkter Netzspannung machen die Installation und den Betrieb von Graze-Leuchten einfach. Diese Leuchte ist werkseitig auf einen maximalen Verbrauch von 5 W pro Fuß eingestellt und unterstützt die ASHRAE-Standards und die LEED-Zertifizierung für grünes Bauen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |