Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
943 Step Light LED
943 Step Light LED
    Signify

    943 Step Light LED

    Google-Übersetzung,
    Die Gangeinbauleuchten Gardco 943L sind architektonisch gestaltete Leuchten, die präzise aus Aluminiumdruckguss gefertigt sind und Licht mit leistungsstarken, langlebigen LED-Systemen liefern. Es sind auch Nachrüstsätze erhältlich, die es ermöglichen, Installationen der klassischen 943 Gardco Leuchtstoff- und HID-Stufenleuchten auf LED umzurüsten, ohne dass das hintere Gehäuse ausgetauscht werden muss. Eine vor Ort anpassbare Anschlussdose erhöht die Designflexibilität. Selbstkompensierende Silikondichtungen schließen Feuchtigkeit, Insekten und Verunreinigungen vollständig aus. Eine Auswahl von drei (3) architektonisch gestalteten Frontplatten ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID and fluorescent alternatives
      • Provides added corrosion resistance
      • Low-glare illumination
      • Quick installation and maintenance
      • Eliminates potential for misapplication
      Product Features:
      • Utilizes an advanced high output LED array
      • Sealed and gasketed
      • TGIC polyester powdercoat finish
      • Available for installation in all types of wall construction
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer943_Step_Light_LED
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit