Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    Google-Übersetzung,
    Der BL711 Mini-Bullyte ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Aluminiumkonstruktion umfasst einen voll einstellbaren Schwenkarm mit vibrationsfesten Verriegelungszähnen. Die Optik umfasst eine klare Linse aus gehärtetem Glas und erfordert einen T3 mit 20 W oder einen MR11 mit maximal 35 W. Energiesparende LEDs sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und lange Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBL711_Micro_Accent
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit