Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CityPost LED Post Top (TX1)
CityPost LED Post Top (TX1)
    Signify

    CityPost LED Post Top (TX1)

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufsatzleuchte Hadco City Post ist eine ausgezeichnete Wahl sowohl für neue Beleuchtungsinstallationen als auch für Nachrüstungsprojekte. Eine optimale Balance von Standardfunktionen und Zubehör ergibt eine wettbewerbsfähig positionierte Leuchte, die für eine Vielzahl von Außenbeleuchtungsprojekten geeignet ist und Straßen, Parks, Städte, Campus und Stadtzentren effizient beleuchtet
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Four distinct pod styles available for a customizable aesthetic.
      • Clear, frosted, and vertical ribbed globe panels available.
      • Maximizes energy savings to minimize total cost of ownership and significantly reduces maintenance and re-lamping costs.
      • Highly efficient IP66 LED engine compartment is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages available
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 3W, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCityPost_LED_Post_Top_TX1
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit