Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2
Signify

Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2

Google-Übersetzung,
Die Gardco Designer Flood LED kombiniert eine beeindruckende Flutlichtleistung und -steuerung mit der Effizienz und Energieeinsparung von LEDs. Basierend auf der beliebten Designer Floodlight-Serie wurde diese aktualisierte Reihe von Architekturleuchten speziell für fortschrittliche LED-Arrays entwickelt. Das Gehäuse der Designer Flood LED bietet ein fortschrittliches Wärmemanagement zur Wärmeableitung und maximiert so die inhärente Nachhaltigkeit und Leistung der LEDs. Während die Gehäuseform neu gestaltet wurde, um besser zur Quelle zu passen, wurden die besten Elemente der Designer Floodlight-Serie beibehalten, einschließlich der Aluminiumdruckgusskonstruktion, des robusten Montageknöchels, der integrierten Spleißbox und der manipulationssicheren Befestigungselemente, die alle durch ein strukturiertes Polyester geschützt sind Pulverbeschichtung, Silikondichtungen und feuchtigkeitsbeständige Dichtungen. Ob Boden-, Wand-, Decken- oder Mastmontage, seine zeitlose Form ist immer angemessen und fügt sich angenehm in seine Umgebung ein. Es ist jedoch die Leistung, die Gardco und die Designer Flood LED auszeichnet. Bei Verwendung anstelle von HID-Systemen bietet die Designer Flood LED erhebliche Energieeinsparungen. Es stehen zahlreiche Präzisionsoptiken zur Verfügung, die für jede Anwendung das richtige Muster liefern. Frei von Schlieren und Schlieren rücken diese Verteilungen das gewünschte Ziel ins beste Licht. Das richtige Verteilungsmuster ist nur die halbe Miete. Häufig machen Rückschlagerwägungen und architektonische Einschränkungen die Platzierung der Leuchte zu einer extremen Herausforderung. Mit ihren zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten geht die Designer Flood LED diese Anliegen praktisch und formschön an. Das Montagezubehör wurde speziell entwickelt, um die Leuchte zu ergänzen, und mit ihrer integrierten Spleißbox kann die Leuchte ebenerdig montiert werden. Kombiniert mit 358° horizontaler und 180° vertikaler Rotationsfähigkeit haben Sie ein Präzisions-Beleuchtungsinstrument, das nur von Gardco kommen kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDesigner_LED_floodlight_DFC_L7_Gen2
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit