Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iUL516 Inground
iUL516 Inground
    Signify

    iUL516 Inground

    Google-Übersetzung,
    IUL516 von Hadco ist eine kompakte Niederspannungs-Verbund-Landschaftsleuchte für Bodeneinbau. Zu den Lampenquellen gehören maximal 35 W MR16 Bi-Pin-Lampe und LED. Die Konstruktion umfasst einen einteiligen spritzgegossenen ULTEM® High Performance Polymer-Verbundkörper mit einem einteiligen eingespritzten Linsenring und einer abgedichteten Linse. Twist-Off-Betrieb für einfache Wartung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Design flexibility
      • Up to 25,000 hour life with LED
      • Ensures long-lasting durability
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • ULTEM composite housing
      • Color impregnated material finish
      • Pre-wired
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriUL516_Inground
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit