Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiForm LED area medium OPF-M (Gen1)
Signify

OptiForm LED area medium OPF-M (Gen1)

Google-Übersetzung,
Die Gardco OptiForm-Leuchten für Außen- und Flächenbeleuchtung sind in drei Größen erhältlich und bieten eine effiziente Beleuchtung für Wege und große Parkplätze. Dank modernster LED-Technologie erreicht OptiForm bis zu 190 Lumen pro Watt. Elf verschiedene Lichtverteilungen stehen zur Auswahl und eignen sich für vielfältige Anwendungen im Außenbereich. OptiForm zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und die einfache Installation aus. Ein Service-Tag ermöglicht die problemlose Wartung über die gesamte Lebensdauer der Leuchte.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Low profile design in three sizes to complement any style of architecture.
    • Provides up to 190 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation.
    • Mounting options include standard arm, mast arm, and wall mount.
    • Eleven optical distributions are available.
    • Lumen output ranging from 13,000 to 34,000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOptiForm-LED-area-medium-OPF-M-Gen1
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeArchitectural arm mount;General purpose arm mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit