Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    Google-Übersetzung,
    Das RSV2 ist ein Stufenlicht mit Netzspannung in vertikaler Konfiguration, das sich perfekt für Anwendungen mit hohem Fußgängerverkehr und Pflanzenleben eignet. Es ist in Standardquellen einschließlich CFL zusammen mit LED-Quellen mit hoher Helligkeit erhältlich, die 70 % Lumenerhaltung bei 50.000 Stunden mit kaltweißem CCT (5500 K nominal) liefern. Die Konstruktion umfasst eine Backbox aus Aluminium-Druckguss mit kupferfreiem Druckguss-Aluminium mit 45°-Cutoff und mattiertem, gehärtetem Glas. Das gegossene Raster bietet niedrigere Lichtniveaus mit Cut-Off für die Beleuchtung von Treppenhäusern oder allgemeiner Beleuchtung, wo die Abschirmung der Lichtquelle wichtiger ist als hohe Lichtniveaus.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRSV2_Step_Light_LED
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit