Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruVue Suspended
Signify

TruVue Suspended

Google-Übersetzung,
Die Pendelleuchte Ledalite TruVue Suspended besticht durch ihre außergewöhnliche Optik, die den architektonischen Raum mit freiem Blick auf die darüberliegende Struktur gekonnt in Szene setzt. Dank ihres einzigartigen optischen Designs ermöglicht sie vielfältige direkte und indirekte Lichtverteilungen und eignet sich somit für die Beleuchtung unterschiedlichster Anwendungsbereiche mit einer einheitlichen Ästhetik.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Distinctive open cavity design reveals the ceiling above to enhance the architectural space
    • Carefully crafted optics offer multiple direct / indirect and room side or wall side asymmetric distributions all from a single cohesive aesthetic throughout your project
    • Simple wire free plug & play connection makes installation quick and easy
    Product Features:
    • Choice of open or closed sculpted endcap styles
    • Suspended and wall mount versions available in standalone or extended runs
    • AccuRender high efficacy CRI 90+ color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White
    • Remotely mounted Driver Pods
    • Connected ready with Signify Interact and Lutron Athena and Vive options
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTruVue-Suspended
  • ProduktfamilieLedalite
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit