Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
    Sika
    Archiviert

    Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied

    MasterSeal Flaschdachsysteme bilden eine vollständig verklebte, nahtlose Abdichtung, die Schwachstellen wie Schweißnähte und Stöße vermeidet. MasterSeal Flachdachsysteme können auf viele Arten von Untergründen aufgebracht werden, einschließlich Altbeton, vorhandenen Bitumenbahnen, Sandwichelementen usw. MasterSeal Flachdachsysteme ermöglichen eine kontinuierliche und nahtlose Anwendung auf flachen und leicht geneigten Dächern, die Installationen, Fugen, Durchdringungen, Dachentlüftungsöffnungen, Schornsteine oder andere Details enthalten. Die Einbindung von Details mit Flüssigspritzfolie vereinfacht den Einbau. Auch undichte Dächer können in vielen Fällen repariert werden, ohne die alte Abdichtungsschicht zu entfernen. Dies bietet deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen und reduziert die Kosten für die Entsorgung alter Materialien. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Master Builders Solutions Ansprechpartner.
    Spezifikation
    • Flachdachabdichtung mit nahtlosen MasterSeal Roof-System basierend auf einer Schicht wasserdichter Flüssigfolie MasterSeal M von Master Builders Solutions. Das System enthält einen entsprechend dem Untergrund ausgewählt spezifischen Primer sowie einen UV-beständigen Decklack.“ Für die Einbindung von Struktur- oder Bewegungsfugen mit MasterSeal Roof-Systemen wird die Flüssigfolie auf ein über einen Fugendichtstoff aufgebrachtes entkoppeltes Fugenband appliziert. Auf ähnliche Weise werden Abflüssen eingebunden, in dem in einem Radius von 40cm um den Ablauf herum 20-30% mehr Material aufgetragen wird. Lichtkuppeln, Lüftungskamine, Dachentlüftungsöffnungen, Verankerungssockel, mechanische Befestigungen, oberflächenmontierte Installationen usw. weisen unterschiedliche Konfigurationen auf, werden aber vollständig durch eine durchgehende Schicht Flüssigfolie eingebunden. Ecken und scharfe Winkel auf dem Untergrund müssen zuvor mit PU-Dichtungsmitteln abgerundet werden. Das Abdichtungssystem wird mindestens 15 cm über diese Bereiche auf die vertikale Oberfläche des jeweiligen Elements ausgedehnt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurea
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 56 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Roofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit