MasterTop 1273 AS ist ein emissionsarmes (AgBB konform), selbstverlaufendes, antistatisches Epoxy-Bodenbeschichtungssstem mit glatter Oberfläche für Bereiche mit mittelschwerer Beanspruchung. MasterTop 1273 ESD kommt zum Einsatz, wenn ein Boden mit ESD-Eigenschaften (IEC 61340-5-1) gefordert ist. MasterTop 1273 AS-R ist die rutschhemmende Ausführung des MasterTop 1273 AS nach EN 1081. Diese Systeme sind ideal für Böden in der Elektroindustrie, Reinräumen, Pharma- und Raumfahrtindustrie etc.
Vorteile
• emissionsarm
• Sehr gute Verlaufseigenschaften
• homogene, stoßlose Oberfläche
• Hervorragende Reinigungsfähigkeit und Wartung reduzieren die Pflegekosten
• Einfacher Einbau
• Hygienisch
• Freie Farbwahl
• Abriebfest
• Hervorragende mechanische Belastbarkeit und antistatische Eigenschaften
• Sehr gut beständig gegen Wasser, auch Meer- und Abwasser, einer Reihe von Alkalen, verdünnten Säuren, Mineralölen, Kraftstoffen und Schmiermitteln