Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Epoxybasiertes, rutschhemmendes Industriebodensystem für mittelschwere Beanspruchung - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS
Epoxybasiertes, rutschhemmendes Industriebodensystem für mittelschwere Beanspruchung - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS
    Sika
    Archiviert

    Epoxybasiertes, rutschhemmendes Industriebodensystem für mittelschwere Beanspruchung - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS

    MasterTop 1273 S ist ein emissionsarmes Epoxy-Bodenbeschichtungssystem für leichte bis mittelschwere Beanspruchung mit strukturierter Oberfläche. MasterTop 1273 S-AS wird eingesetzt bei mittelschwerer Belastung wenn eine antistatische und rutschhemmende Oberfläche gefordert ist. Diese Systeme sind ideal für Böden in der Elektroindustrie, Reinräumen, Pharma- und Raumfahrtindustrie etc. Vorteile • emissionsarm • Hoher Gehkomfort • homogene, stoßlose Oberfläche • Hervorragende Reinigungsfähigkeit und Wartung reduzieren die Pflegekosten auch der strukturierten Oberfläche • Abriebfest • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Antistatische / ableitfähige Eigenschaften • Einfacher Einbau • Hygienisch • Freie Farbwahl • Sehr gut beständig gegen Wasser, auch Meer- und Abwasser, einer Reihe von Alkalen, verdünnten Säuren, Mineralölen, Kraftstoffen und Schmiermitteln
    Spezifikation
    • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1273 S: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 S-AS: R9 Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterTop_1273_SR_SR-AS_SR-ESD
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialZement
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring