Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Komfortables Polyurethanharzsystem, homogen, emissionarm, bakteriostatisch MasterTop 1325 / 1325 R
Sika
Archiviert

Komfortables Polyurethanharzsystem, homogen, emissionarm, bakteriostatisch MasterTop 1325 / 1325 R

MasterTop 1325 Böden auf Polyurethanharzbasis bieten durch Trittschalldämmung und Elastizität einen hohen Gehkomfort für z.B. Aufenthaltsbereiche, Büros, Ausstellungsräume, Kantinen oder Krankenhäuser. Die MasterTop 1325 - Reihe vereint Langlebigkeit, ein homogenes, fugen- und stoßloses Oberflächendesign und hervorragende antibakterielle und Reinigungseigenschaften. Die emissionsarmen, rissüberbrückenden Böden mit ihrer dekorativen, matten Oberfläche können in glatter oder rutschhemmender Ausführung auf einer Vielzahl von Untergründen eingebaut werden. Vorteile • Hervorragende Verlaufseigenschaften • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Abriebfest • Statisch rissüberbrückend • Stuhlrollengeeignet • homogene, stoßlose Oberfläche • Leicht zu reinigen und warten • Hygienisch • Freie Farbwahl • Verschleißfest • Erhältlich in glatter (MasterTop 1325) und rutschhemmender (MasterTop 1325 R) Ausführung
Spezifikation
  • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa. EN 13813: MasterTop 1325: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1325 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rissüberbrückung (EN 1062-7): Klasse A 4 (Anforderung > 1250 μm, erreichter Wert = 2000 μm) Bruchdehnung (DIN 51504): 150% Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1325: R9 / A / B • MasterTop 1325 R: R10 / A Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 Stuhlrolleneignung (DIN EN 425) für Typ W Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterTop_1325
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeFlooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClassTitelResinous Flooring