MasterTop 1327 bietet zwei der neuesten schallreduzierenden dekorativen Bodenbeschichtungssysteme mit hohem Gehkomfort. Ihre Oberfläche kann ebenso glatt, rutschhemmend, antibacteriell, matt oder seidenmatt und emissionsarm ausgeführt werden wie bei den bekannten MasterTop 1300er Systemen. MasterTop 1327-16dB ist ein einzigartiges Bodenbeschichtungssystem mit den angenehmsten weichen Eigenschaften aller MasterTop 1300er Bodenlösungen, während das sehr widerstandsfähige MasterTop 1327 -20dB das am besten schallreduzierende System am Markt ist. MasterTop 1327 passt am besten dort hin, wo Menschen hohe Ansprüche haben an Design und Komfport, beispielsweise Alterswohnheimen, Krankenhäuser, Büros, Schulen usw.
Vorteile
• Elastisch
• Verbessert die Raumakustik
• Solid system
• emissionsarms
• Hoher Gehkomfort
• Hohe Schallreduzierung, schallabsorbierend
• Gute Reinigungsfähigkeit
• Rissüberbrückung
• Antibakteriell nach nach ISO 22196:2011
• Freie Farbwahl
• Erhältlich in weicherer (MasterTop 1327-16dB) und sehr widerstandsfähiger (MasterTop 1327-20dB) Version