Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rigid Bonding, Sikadur®-2525
Sika
Archiviert

Rigid Bonding, Sikadur®-2525

Sikadur®-2525 is a solvent free, high performance, versatile epoxy binder that can be used to produce a range of epoxy resin based mortars. Sikadur®-2525 can be applied to both dry and damp surfaces and adheres to most substrates after proper preparation.
Spezifikation
  • RECOMMENDED USES • Structural bonding of new to old concrete • Production of epoxy resin mortars for floor toppings • Production of epoxy resin mortars to grout bolt holes • Steel bonding • Rapid structural repair of concrete • Grouting dowels • Priming of concrete floors prior to applying Flooring Systems and Membrane Systems to achieve structural bond FEATURES AND BENEFITS • Adheres to wet or damp surfaces - Wide application area • Solvent free - Low VOC and non-shrink • Pre-proportioned packaging - No job site errors • Multi-purpose binder - Many uses • Low viscosity - Easy to apply as primer • High abrasion and chemical resistance - Can be used as wearing surface • Approved to AS/NZS 4020:2002 - Suitable for contact with Potable Water • Cures hard at low temperatures - Wide application range
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikadur-2525
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin-based bonding compounds
  • Klassifizierung03 63 00
  • Format2014TitelEpoxy Grouting
  • OmniClassNummer23-13 15 15 11 15
  • OmniClassTitelEpoxy Concrete Grouts
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit