Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Google-Übersetzung,
Sikagard®-8500 CI ist eine einkomponentige, gebrauchsfertige, klare Flüssigkeit mit niedriger Viskosität, die die Kraft eines 100 % aktiven Korrosionsinhibitors mit latenter Phase kombiniert, um die elektrochemische Korrosion von Bewehrungsstahl in neuem oder gealtertem Beton zu mildern. Sikagard®-8500 CI kombiniert auf einzigartige Weise das primäre reaktive Eindringmittel mit einem zweiten Korrosionsinhibitor mit latenter Phase. Dieser latente Phaseninhibitor wird aktiviert, wenn der Beton reißt, und wandert zum Bewehrungsstahl, um ein zusätzliches Maß an Schutz zu bieten, wenn dieser am dringendsten benötigt wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikagard-8500-CI
  • ProduktfamilieConcrete Protection
  • ProduktgruppeSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCorrosion inhibitor chemicals
  • Klassifizierung40 46 42
  • Format2014TitelCathodic Process Corrosion Protection
  • OmniClassNummer23-15 21 13 11
  • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit