Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
    Sika

    Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N

    Google-Übersetzung,

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N ist ein ästhetisches, elastisches, VOC-armes Polyurethan-Bodensystem mit einer optionalen dekorativen Deckschicht. Es enthält eine Akustikschicht, die schalldämpfende Eigenschaften hat. Es ist Teil des dekorativen Bodenbelagssortiments Sika Comfortfloor®

    Verwendet

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

    Das Produkt wird für folgende Anwendungsbereiche verwendet:

    • Flughäfen
    • Schulen und Universitäten
    • Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser
    • Wohngebiete und Wohnungen
    • Sportanlagen und Turnhallen

    Bitte beachten Sie:

    • Das System darf nur für Innenanwendungen verwendet werden.
    • Das System darf nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

    Eigenschaften / Vorteile

    • Gute mechanische Beständigkeit
    • Hochflexibel
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Kein Schrumpfen nach dem Aushärten
    • Niedrige VOC-Emissionen
    • Reduziert Trittschall und Kontaktgeräusche
    • Gute UV-Beständigkeit
    • Weich unter den Füßen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomfortfloor-ps-64-n
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppePolyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes