Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Google-Übersetzung,

Es handelt sich um ein Fassadensystem, das mit einem Klebstoff am Träger befestigt und bei Verwendung von Platten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) durch mechanische Befestigungen ergänzt wird. Die Mindestanzahl an Bindungen beträgt 6 für XPS.

Anwendungen

Äußere Wärmedämmung

Merkmale und Vorteile

  • Wärmebrücken werden eliminiert.
  • Die Bildung von Kondenswasser im Innenraum wird verhindert.
  • Wasserdichte und atmungsaktive Oberflächen.
  • Risse in der Fassade werden behoben.
  • Die Struktur ist gegen Thermoschocks geschützt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeres-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • ProduktfamilieETICS
  • ProduktgruppeETICS Insulation System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
  • Klassifizierung07 24 00
  • Format2014TitelExterior Insulation and Finish Systems
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit