Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof
Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof
Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof
Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof
Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof
    Sika
    Archiviert

    Abdichtung von Gründächern - MasterSeal Roof

    MasterSeal Roof – Dachabdichtungssysteme mit Flüssigfolie bilden eine nahtlose, vollständig haftende Abdichtung, die problematische Stöße und Überlappungen bei der Flachdachabdichtung vermeidet. Wurzelfestigkeit und eine lange Lebensdauer sind ideale Eigenschaften für Dächer, für die eine Dachbegrünung vorgesehen ist. Auch die Ausbildung komplexer Details ist mit einer Flüssigfolie denkbar einfach. Für weitere Details kontaktieren Sie gern Ihren Master Builders Solutions Ansprechpartner.
    Spezifikation
    • Flachdachabdichtung mit den nahtlosen MasterSeal Roof - Systemen, basierend auf einer Abdichtung mit 100% Festkörper aus 2K Polyurea- oder Polyurea-Hybrid Flüssigfolien in einer Mindestschichtdicke von 2mm von Master Builders Solutions (oder gleichwertig). Systemkonfiguration speziell für flachgeneigte Umkehrdächer, auf denen eine abschließende intensive oder extensive Dachbegrünung installiert werden soll. Die MasterSeal Roof - Systeme umfassen zum jeweiligen Substrat passende Grundierungen und bei Bedarf eine UV-beständige Deckversiegelung für Dachbereiche, die nicht mit Vegetation belegt werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurea
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid-applied inverted roof covering systems
    • Klassifizierung07 14 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit