Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Begrünte Flachdachsysteme mit Sarnafil® TG-66 (einlagige Membrane)
Begrünte Flachdachsysteme mit Sarnafil® TG-66 (einlagige Membrane)
Begrünte Flachdachsysteme mit Sarnafil® TG-66 (einlagige Membrane)
Begrünte Flachdachsysteme mit Sarnafil® TG-66 (einlagige Membrane)
    Sika

    Begrünte Flachdachsysteme mit Sarnafil® TG-66 (einlagige Membrane)

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Sarnafil® TG 66 ist eine mehrschichtige Kunststoffbahn auf der Basis von hochwertigen thermoplastischen Polyolefinen (TPO) mit einer Einlage aus Glasvlies. Die Kunststoffbahn ist UV-beständig.

    Eigenschaften / Vorteile:
    • Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Sonneneinstrahlung
    • Hohe Alterungsbeständigkeit
    • Hohe Dimensionsstabilität
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
    • Wurzelfest (FLL-geprüft)
    • Hervorragende Schweisseigenschaften
    • Verträglich zu Altbitumen
    • Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
    • Recycelbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersarnafil_TG_66
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeFPO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-29
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialFPO (Polyolefine)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit