Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

Google-Übersetzung,
Der Reparaturmörtel SikaEmaco®-488 CI ist ein einkomponentiges, schrumpfkompensiertes, faserverstärktes Produkt, das einen integrierten Korrosionsinhibitor enthält. Er kann vertikal oder über Kopf durch Niederdruckspritzen oder per Handspachtel aufgetragen werden.
Spezifikation
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaEmaco-488-CI
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
  • Klassifizierung03 35 00
  • Format2014TitelConcrete Finishing
  • OmniClassNummer23-13 27 13 11
  • OmniClassTitelRepair Mortars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit