Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

Google-Übersetzung,
SikaEmaco® T 545 ist ein einkomponentiger, schnell abbindender und aushärtender, gießbarer Reparatur- und Bettungsmörtel, der die Anforderungen der Klasse R4 gemäß EN 1504-3 erfüllt. SikaEmaco® T 545 ist ein gebrauchsfertiges Material, das Magnesia-Phosphat-Zement, feine Kieselsäure, gut abgestufte Sande und spezielle Additive enthält, die selbst bei Minustemperaturen einen schnellen Festigkeitsaufbau, eine verbesserte Haltbarkeit und geringe Trocknungsschrumpfung ermöglichen. Beim Mischen mit Wasser bildet SikaEmaco® T 545 einen Mörtel mit fließfähiger Konsistenz, der leicht von Hand in einer Dicke von 10 bis 50 mm aufgetragen werden kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaEmaco-T-545
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
  • Klassifizierung03 35 00
  • Format2014TitelConcrete Finishing
  • OmniClassNummer23-13 27 13 11
  • OmniClassTitelRepair Mortars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit