Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

Google-Übersetzung,
THERMOTEK®MAX 10 ist Typ 10A, eine kalt aufgetragene wasserbasierte Elastomer-Acryl-Imprägnierung und wärmeisolierende Beschichtung.
Spezifikation
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerThermotek_MAX_10
  • ProduktfamilieThermotek®
  • ProduktgruppeLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inMexiko
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_01
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic-based waterproof coatings
  • Klassifizierung07 14 16
  • Format2014TitelCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 19 11
  • OmniClassTitelAcrylic Modified Cement Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit