Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Wall
Concrete Wall
Concrete Wall
    Simes

    Concrete Wall

    Eine sehr gradlinig gestaltete Wandeinbauleuchte, die sich in jeden architektonischen Kontext integrieren lässt. Die LED Platineneinheit ist so positioniert, dass sie eine leistungsstarke aber dennoch sanfte und blendfreie Lichtverteilung ermöglicht. Die äußere Betonstruktur schützt das innere Aluminiumgehäuse, welches eine perfekte Wärmeableitung ermöglicht. Eine außergewöhnliche Lösung für den Einbau in Steinwänden oder auch als Aufbauleuchte auf glatten Oberflächen aus z. B. Beton oder Rigips.
    Spezifikation
    • CONCRETE WALL
      Art. C.8050W
      MODULES LED 3000K  230V CRI 80 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 305lm
      Rated input power: 10W
      Luminaire efficacy: 31lm/W
      Electronic ballast 220÷230V AC 50-60Hz
      CE - ENEC 03

      Fixture available with external DALI driver on request with surcharge.

      LUMINAIRE TYPE
      Wall mounted luminaire. IP rating IP 65
      MATERIAL CHARACTERISTICS
      Concrete covering with added synthetic fibers with high mechanical strength. Lighting fixture in Die-cast EN AB-47100 aluminium (low copper content) housing with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. This luminaire has been manufactured with hand crafted procedures, therefore small imperfections, subsidence of the concrete surface, actual cracks and future, colour ripples and variations over time, are deliberately present and they are a feature of the concrete luminaire, proving the hand-made manufacturing procedure. Mechanical resistance IK 10
      LIGHTING PERFORMANCE
      Toughened glass diffuser. LOR -- WIRING
      Supplied with a pre-wired 3,0m H05RN-F cable. Isolation: CLASS I . Available colours: CONCRETE (cod.35). Weight: 1.82 Kg Glow Wire test: --
      L.E.D circuit included.
      CONCRETE WALL REGISTERED DESIGN
      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.
      LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and quality of light is 50.000 hours referred to L70  B20 Ta 25°C.Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCONCRETE_WALL
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeCONCRETE WALL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit