Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
    Simes

    Flower with ground stake

    Flower ist ein einstellbarer Mikrostrahler. Der besondere Augenmerk beim Entwurf umfasste die Proportionen und die Fähigkeit sich nach der Installation fast zu tarnen. Flower ist erhältlich als Wandleuchte oder als Mastaufsatz, mit Ausleger oder Erdspieß und lieferbar in zwei Größen: klein und sehr klein. Das rigorose Design umfasst keine sichtbare Schrauben und die zurückgesetzte Optik ermöglicht einen höhen Sehkomfort und eine sorgfältige Blendungsreduzierung. Die Miniaturisierung des Produktes erfordert den Einstaz eines entfernten Stromversorgungsgeräts.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeFLOWER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit