Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit ist eine professionelle, einstellbare Strahlerleuchte, die an der Wand, auf dem Boden, mit Ausleger oder am Mast montiert werden kann. Aufgrund ihrer Einbauflexibilität in Kombination mit dem symmetrischen oder asymmetrischen Lichtstrahl eignet sie sich für die direkte oder indirekte Beleuchtung sowohl vertikaler als auch horizontaler Flächen.

    MONOCHROME LED
    CRI 90
    SCHUTZART IP65
    MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT IK09

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVIT
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeMOVIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit