Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
    Simes

    Streamline Projector

    Streamline Wandmontage ist entworfen worden um Mauer und Fassaden mit grellem Licht zu beleuchten und somit ein diffuses Licht zu schaffen dank sei dem hohen Lichtstrom. Der Lichtstrahl kann à 0°, 5° oder 10° vorgeführt werden; dieses Feature macht den Sthler sehr flexible in den verschiedenen Bedürfnisse der Projekte. Streamline ist ebenfalls als waagerechter Strahler verfügbar. Die dünne und kompakte Form des Streamline steht im engen Kontakt zu der Umgebung mit deren er sich integriert.Seine komfortable Optike samt Dimmkontrolle vervollständigen die Kennzeichen dieses Strahlers für den Außenberiech; die hohe Leistungen und Flexibilität in Hinsicht auf Anwendungen bietet.
    Spezifikation
    • Strahler

      STREAMLINE FLUTER

      S.1256W

      Modul LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 8100lm

      Leuchtenlichtstrom: : 4904lm

      Lichtquellenleistung: : 70.6W

      Leuchtenleistung: : 74W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 66lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-280Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Elektrische Schutzklasse: : I

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 700mA Vfmin=97.2Vdc Vfmax=115.2Vdc Fernstromversorgung.

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen

      Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07 Maximale Tragfähigkeit --

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --. Kompaktes elektronisches Vorschaltgerät zur besseren Stabilisierung des Leuchtmittels, Verlängerung der Lebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs. The sophisticated optics focuses the beam and makes the light comfortable by reducing the direct glare of the light source.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Streamline Fluter mit einen Abstand erlaubt eine Rotation à 180°.

      VERKABELUNG

      Einspeisung 1.5m Typ H05RN-F geschützt durch Kabelverschraubung und abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 7.7811 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTREAMLINE-PROJECTOR
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeStreamline projector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-08-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)977
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    5.0 von 5 Sternen 5.0 (7)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit