Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

Unique ref.: 5-02174-100-000
Marke: Similor Kugler
Produkt Familie: SK Triathlon
Produkt Gruppe: Faucets
Publishing Datum: 2016-12-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


Material 1: Brass
Material 2: Chrome
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L72511
Uniclass 1.4 Beschreibung: Taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®