Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profinish Double Hung Windows

Profinish Double Hung Windows

Google-Übersetzung,
ProFinish Double Hung Windows PROFINISH DOUBLE HUNG – WIRKLICH DIE PROFESSIONELLE WAHL

Der Eckpfeiler unserer neuen Konstruktionslinie ist der ProFinish Double Hung. Seine abgeschrägte Außenseite in Kombination mit seinem auf Gehrung geschnittenen geschweißten Rahmen gewährleistet die Rechtwinkligkeit des Rahmens und sorgt für strukturelle Integrität. Darüber hinaus erhöht der dreikammerige Compound-Cut-Schweller die Strukturstabilität, da er dazu beiträgt, das Potenzial eines durchgebogenen Schwellers zu reduzieren. Die 10-Grad-Neigung sorgt auch bei Schlagregen für einen schnellen Wasserablauf.

Die integrierte J-Kanal-Konfiguration am Fensterrahmen ist ein großer Vorteil während der Installation, da sie die Vorbereitungszeit des Auftragnehmers vor Ort eliminiert. Die 1-3/4"-Nagelflosse ist 1/2" länger als herkömmliche Einheiten. Diese Rippe erstreckt sich um 1-1/4 Zoll über das äußere Bein des J-Kanals hinaus und verhindert eine Beschädigung des äußeren Beins während der Installation.

Der 3/32" dicke Außenschenkel des J-Kanals sorgt für Langlebigkeit, wenn er rauen Wetterbedingungen ausgesetzt ist, und er ist zusätzlich 1/8" länger als herkömmliche Einheiten, um unebene Seitenkanten zu verbergen. Und der Abstand von 3/4" zwischen dem J-Kanal-Bein und der Nagelfinne bietet mehr Flexibilität bei der Verwendung von Holz- oder Vinylverkleidungen. Der äußere J-Kanal-Bein kann leicht entfernt werden, wenn die Außenseite mit Ziegeln oder Stuck fertig gestellt wird.

Darüber hinaus bietet der ProFinsh Double Hung einen Wetterschutzstreifen zum Schutz vor Luft- und Wassereintritt und ein 1/2-Zoll-Edelstahl-Spiralfederausgleichssystem mit konstanter Kraft, das einen störungsfreien Betrieb des Flügels gewährleistet. Eine einzigartig gestaltete Drehstange sorgt für eine exakte Ausrichtung des Rahmens zum Flügel und gewährleistet eine perfekt rechtwinklige Einheit für eine einfache und genaue Installation.

Alle in der ProFinish-Linie verwendeten Flügel verfügen über eine geschweißte Konstruktion und eine Vielzahl anderer Attribute für zusätzliche Festigkeit und Stabilität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Standardgrößen oder lassen Sie sich gegen einen geringen Aufpreis Ihre Fenster nach Ihren Vorgaben fertigen. Auch die ProFinish-Linie bietet Vielseitigkeit. Sie entscheiden, welche optionalen Ausstattungsmerkmale Ihr Zuhause am besten ergänzen. Zum Beispiel sind Messing- und geformte Gitter sowie Messingbeschläge verfügbare Optionen für einen wirklich gehobenen Look. Ebenfalls angeboten werden schräg geschnittenes Schattenglas, Azurlite®, getöntes, obskures oder mit Low E/Argon gefülltes Glas, um das Dekor und die thermische Effizienz Ihres Hauses weiter zu verbessern.

Azurlite® ist eine eingetragene Marke von PPG Industries, Inc.

Rau
Größe der Modellöffnungseinheit
(B x H) (B x H)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052** 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056** 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450** 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452** 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456** 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850** 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852** 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856** 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050** 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052** 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056** 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish Double Hung

* Gibt Größen an, die einen 5,7 Quadratfuß großen Ausgang erfüllen, wenn sie mit optionaler Hardware für den Ausgang bestellt werden. Um Ausgangscodes zu erfüllen, wird eine Lagergröße 3050 mit Ausgangshardware mit einer Einheitsgröße von 59-3/4 Zoll hergestellt.

** Gibt Größen an, die einen 5,7 Quadratfuß großen Ausgang erfüllen, wenn sie mit Standardhardware bestellt werden. Um Ausgangscodes zu erfüllen, werden die Lagergrößen 3450, 3850 und 4050 mit standardmäßiger Ausgangshardware mit einer Einheitsgröße von 59-3/4 Zoll hergestellt.

Der H-Pfosten ist 1/2" dick. Bitte berücksichtigen Sie 1/2" für jeden verwendeten Pfosten.


Technische Spezifikation
  • Referenznummernst11303
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeDouble-hung Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-10-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit