Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG :

Siniat WEATHER DEFENSE ™ ist eine revolutionäre neue Außenverkleidungsplatte, die mit wasserabweisendem Material für hervorragenden Wetterschutz beschichtet ist. Stark, sehr feuchtigkeitsbeständig und A1 nicht brennbar.
WEATHER DEFENSE ™ ist ein schneller Weg zu einem wetterfesten Gebäude im Vergleich zu herkömmlichen Schalungsplattenprodukten. Entspricht BS EN 15283 Typ GM-H1, GM-I und GM-F.

VORTEILE :

  • Formstabil, zuverlässige Luftdichtheit
  • Schnell und einfach zu schneiden und zu installieren spart Zeit und reduziert die Installationskosten
  • Wasser-, witterungs- und schimmelbeständig, kann bis zu 3 Monate vor Ort belassen werden
Spezifikation
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_TWF_04_WEATHER_DEFENCE
  • ProduktfamilieWood Construction
  • ProduktgruppeWood Construction Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWallboard
  • UNSPSCCode30161501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_60_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTimber frame panels
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11 13
  • OmniClassTitelWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich