Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG :

Siniat Defentex ist eine Gipskartonplatte, die aus einem armierten Gipskern besteht, der mit einem Vliesstoff ummantelt und fest verbunden ist. Plattentyp gemäß EN 520 ist DEFH1IR. Die Brandverhaltensklasse ist A1.

VORTEILE :

  • Formstabil, zuverlässige Luftdichtheit
  • Schnell und einfach zu schneiden und zu installieren spart Zeit und reduziert die Installationskosten
  • Wasser-, witterungs- und schimmelbeständig, kann vor Ort belassen werden.
Spezifikation
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_TWF_05_DEFENTEX
  • ProduktfamilieWood Construction
  • ProduktgruppeWood Construction Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWallboard
  • UNSPSCCode30161501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_60_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTimber frame panels
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11 13
  • OmniClassTitelWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich