Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siniat Weather Defence Board
Siniat Weather Defence Board
Siniat Weather Defence Board
    Siniat UK
    Archiviert

    Siniat Weather Defence Board

    Siniat Weather Defence is a revolutionary new external sheathing board, faced with water repellent material for superior weather protection. Strong, highly moisture resistant and A1 non-combustible.
    Weather Defence is a faster way to a weather tight building compared to traditional sheathing board products. Complies with BS EN 15283 Type GM-H1, GM-I and GM-F.

    Benefits:
    • Dimensionally stable, reliable airtightness
    • Quick and easy to cut and install saving time and reducing installed cost
    • Water, weather and mould resistant, can be left exposed for up to 3 months on site
    • No need for cutting area, power tools or dust extractor
    • No need for a breathable membrane saving time and reducing installed cost
    • BBA certified
    Applications :
    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.
    Spezifikation
    • Density : 860 kg/m³ Weight : 10.8 kg/m² ProductType : Gypsum board with mat reinforcement Type GM‐F, GM‐H1, & GM‐I FlexuralStrength_Longitudinal : 6.5 N/mm² FlexuralStrength_Transverse : 5 N/mm² ReactionToFire : Euroclass A1 SurfaceHardness : Type GM-I ImpactResistance : GM-H1 (BS EN 15283-1) Edges : Square ElasticModulusLongitudinal : 3200 MPa ElasticModulusTransverse : 3220 MPa CompressiveStrength : 7 N/mm² ThermalConductivityCoeffcient : 0.19 W/mK WaterVapourPermeability : 12 WaterVapourResistance : 0.77 MNs/g SurfaceWaterAbsorption : < 100g/m² ResistanceToMouldGrowth : 10/10 no mould growth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeather_Defence
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeSiniat External Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit