Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125
Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125

    Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125

    Google-Übersetzung,

    Der DropSpot™ Bi-Level-Wasserkühler von Sloan besticht durch sein stilvolles Design und fördert nachhaltiges Trinken. Er ist in Edelstahl und Schwarz erhältlich. Bei fachgerechter Installation entspricht er den ADA-Richtlinien. Die Einbaumaße sind mit denen anderer Hersteller kompatibel und ermöglichen so einen einfachen Austausch. Der antimikrobielle Druckknopf und der Trinkbrunnen gewährleisten hygienische Nutzung und einfache Reinigung. Der zum Patent angemeldete Druckknopf wird durch Berührung aktiviert und ermöglicht einen bequemen Zugriff zum Filterwechsel. Die Klapptür bietet einfachen Zugang zum Filter und macht Wartung und Filterwechsel zum Kinderspiel.

    Spezifikation
    • Features

      Sloan Bi-Level Cooler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

      • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
      • ADA compliant when installed properly
      • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
      • Drop-down door assembly provides easy access to filter
      • Patent pending push bar designed to be activated at any touch point and to provide easy access for cartridge replacement
      • Available with Optional Water Filter.
      • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
      • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
      • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only), Refrigerant R-134A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbottle-filler-dropspot-drs125
    • ProduktfamilieBottle Fillers & Water Coolers
    • ProduktgruppeDropSpot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 13
    • Format2014TitelDrinking Fountains
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit