Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Google-Übersetzung,

Flushometer-Funktionen

  • Schweißlötadapter mit Abdeckrohr und gegossenem Stellschrauben-Wandflansch
  • Hauptsitz, Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei (3) Sekunden
  • „Low Battery“ Blinkende LED
  • Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern zur Erkennung von hohen und niedrigen Zielen
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Volumenanpassung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Flexrohr-Membran für längere Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand
  • Technische Metallabdeckung mit austauschbarem Linsenfenster
  • Courtesy Flush® Override-Taste
  • Vier (4) Batterien der Größe AA enthalten
  • 1-Zoll-IPS-Schraubendreher Bak-Chek® Winkelanschlag mit frei drehbarer, vandalensicherer Anschlagkappe
  • WaterSense-konform bei Verwendung mit einer 1,1 gpf WaterSense-konformen Halterung
  • 1,1 gpf (4,2 Lpf) Flushometer werden nur für Neubauinstallationen oder solche empfohlen, bei denen eine ausreichende Tragfähigkeit der Ablaufleitung sichergestellt werden kann.
  • PERMEX® Synthesekautschuk-Membran mit doppelt gefiltertem festen Bypass

Vorrichtungsmerkmale

  • Weißes Glasporzellan
  • Die permanente hydrophobe antimikrobielle Glasur SloanTec® hemmt das Wachstum und die Ansammlung von Keimen, Bakterien, Schimmel und mineralischen Ablagerungen auf den Oberflächen
  • Längliche Schüssel
  • Wandmontage, Wandsteckdose
  • Die Siphon-Jet-Spülwirkung erreicht 1000 g Map-Score, wenn sie mit einem beliebigen Sloan-Flushometer verwendet wird
  • Statische Tragfähigkeit von 750 lbs
  • Wasserfleckfläche: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" IPS-Spud-Einlass oben
  • 2" vollverglaste Falltür
  • Toilettensitz nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummercloset-combos_wets-27511101
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer Combos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 11
  • OmniClassTitelCombination Toilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit