Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display

EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Kommerzieller, ADA-konformer, elektronischer, sensoraktivierter Handwaschhahn aus Metalldruckguss mit den folgenden Merkmalen:
  • Ein Werkzeugservice
  • Solenoid in einem abnehmbaren Träger untergebracht, der ein Versorgungssieb enthält
  • Integrierte Wasserversorgung abgesperrt
  • Vandalensicherer Sprüheinsatz, Schlüssel im Inneren des Wasserhahnkörpers untergebracht
  • Die gesamte Elektronik ist nach IP-67 abgedichtet
  • Vergoldete elektrische Kontakte
  • Über Deck individuelle Diagnoseanzeigen für Batterielebensdauer, Solenoidzustand und Einschaltmodus
  • Flexibler Hochdruck-Versorgungsschlauch, 3/8-Zoll-Kompressionsanschlüsse
  • Bistabiler Magnetmagnet
  • Vier (4) „AA“-Alkalibatterien
  • Doppelte Infrarotsensoren mit automatischer Einstellfunktion
  • Einlochmontage (Sockel)
  • Inklusive aller Montageteile
  • 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaucets_basys_EFX-377
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeSolar Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika