Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Kommerzieller, ADA-konformer, elektronischer, sensoraktivierter Handwaschhahn aus Metalldruckguss mit den folgenden Merkmalen:
  • Doppelte Infrarotsensoren mit automatischer Einstellungsfunktion
  • Automatische selbstanpassende Sensortechnologie
  • Solarbetrieben
  • Magnetventil
  • Wasserversorgungsanschluss mit flexiblem Hochdruckschlauch und Sieb
  • Passendes Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive 6-VDC-Lithiumbatterie-Notstromquelle
  • 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaucets_optima_eaf-275
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeSolar Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika